SILVYN® FPS 22X27 10M GY
鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 22mm; 外径: 27mm; 公称寸法: 27; ポリ塩化ビニル;

¥2,582
在庫あり
型番
61721740
(¥2,582/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® FPS 22X27 10M GY conduit with steel spiral -  Primary Image
SILVYN® FPS 22X27 10M GY conduit with steel spiral -  Primary Image SILVYN® FPS 22X27 10M GY conduit with steel spiral -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 高い寸法安定性
  • 耐食性
  • 伸縮可能
  • 高い耐油性と耐酸性
  • 液密

アプリケーション

  • 機械工学
  • ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
  • ロボット構築
  • 可動用途
  • 屋内使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

22

外径

27 mm

全長

10 mm

寸法

27

ロック機能付き(2分割)

いいえ

コンジットの材質

ポリ塩化ビニル

コンジットの材質、短形

PVC

コイル素材

バネ鋼線

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

グレー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

はい

可動屈曲曲げ半径

50 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

20 mm

最低温度

-25 °C

最大温度

90 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® FPSの全製品

型番 外径 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
61711550 10 mm 10 グレー 25
61711590 14 mm 14 グレー 25
61711630 17 mm 17 グレー 25
61711670 19 mm 19 グレー 25
61711710 21 mm 21 グレー 25
61711750 27 mm 27 グレー 25
61711790 36 mm 36 グレー 25
61711830 45 mm 45 グレー 25
61711910 56 mm 56 グレー 25
61721690 10 mm 10 グレー 10
61721700 14 mm 14 グレー 10
61721710 17 mm 17 グレー 10
61721720 19 mm 19 グレー 10
61721730 21 mm 21 グレー 10
61721740 27 mm 27 グレー 10
61721750 36 mm 36 グレー 10
61721760 45 mm 45 グレー 10
61721780 56 mm 56 グレー 10
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!