SILVYN® USK-M 16X1.5 SGY
コンジットコネクタ; M 16; 寸法: 17; コンジットサイズに対応: 17; ハロゲンフリー; IP 54;
一時的な在庫切れ
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
UL recognized
特長
- 迅速かつ簡単に組立可能
- 振動保護
- 追加部品不要
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- 屋内使用
- 軽度の機械的ストレス
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
コンジットコネクタ
納入範囲
インナースリーブ付
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
適合コンジット
SILVYN® SP-PU
コンジットサイズに対応
17
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
スロット
なし
コンジット継手デザイン
丸形
高温の切り粉に対する保護
なし
分離可能なネジ接続
なし
ローレットネジ
なし
内径
11
外径
30 mm
全長
43 mm
光幅
11 mm
寸法
17
ネジサイズ
M 16
ネジピッチ
1,5
ネジ長
12 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
24 mm
レンチサイズ 2
27 mm
六角コーナー寸法
30 mm
EMCシールド
なし
シールタイプ
シールリング
シール材
TPE(熱可塑性エラストマー)
シール材 短縮形
TPE
ネジ止めスリーブの材質
ポリプロピレン
ケーブルグランド材質
ポリプロピレン
ケーブルグランド材質 短縮形
PP
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-10 °C
最大温度
110 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
なし
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
衝撃耐性
なし
ストレインリリーフ
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
あり
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23IEC 61386-22IEC 61386-1
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
SILVYN® USK-Mの全製品
閉じる
すべて表示