SILVYN® MSK-M 20X1.5 EE
電線管グランド; M 20; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 17; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 最適なケーブルおよびコンジットストレインリリーフ
- 最大ケーブルシーリング
- 迅速かつ簡単に組立可能
- 幅広いクランプ範囲
- 回転防止保護
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- 屋内/屋外使用
- ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
梱包単位 (VPE)
5.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FD-PU
コンジットサイズに対応
17
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
高温の切り粉に対する保護
はい
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
全長
52.5 mm
光幅
11.5 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
8.5 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
24 mm
レンチサイズ 2
25 mm
ロック機能付き(2分割)
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
ネジ止めスリーブの材質
ポリプロピレン
本体材質
真鍮
ケーブルグランド材質
真鍮
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
IP保護等級、ケーブル側
コンジットのIP保護等級
IP 54
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-30 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ