SILVYN® KLICK-Y PA6 3X13 BK
Yコネクター; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68, IP 69
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
- 高抗張力
- 各種コンジットサイズを簡単に組み合わせ可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Y分岐、SILVYN® RILLコンジット用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
Yコネクター
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
Yピース
全体幅
42 mm
全体高さ
70 mm
シール材
熱可塑性エラストマー
シール材 短縮形
TPE
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
115 °C