SILVYN® KLICK 90° PG 9 BK
アングルコンジットグランド; PG 9; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 13; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68, IP 69;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
VDE certified
UL recognized
特長
- 90°エルボーにより容易に設置可能
- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
- 高抗張力
- 高シーリング性能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- 狭い場所での使用
- 回転用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
アングルコンジットグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® RILL PA 12
コンジットサイズに対応
13
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
90°の角度
全体幅
37 mm
全体高さ
34 mm
光幅
12 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
ネジピッチ
1,41
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
熱可塑性エラストマー
シール材 短縮形
TPE
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
115 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
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
SILVYN® KLICK 90° PGの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
56000100 | PG 13,5 | グレー | 18 | 50 |
56000105 | PG 13,5 | 黒 | 18 | 50 |
61801020 | PG 9 | グレー | 13 | 50 |
61801025 | PG 9 | 黒 | 13 | 50 |
61801030 | PG 11 | グレー | 16 | 50 |
61801035 | PG 11 | 黒 | 16 | 50 |
61801040 | PG 16 | グレー | 21 | 50 |
61801045 | PG 16 | 黒 | 21 | 50 |
61801050 | PG 21 | グレー | 28 | 25 |
61801055 | PG 21 | 黒 | 28 | 25 |
61801060 | PG 29 | グレー | 34 | 10 |
61801061 | PG 36 | グレー | 42 | 10 |
61801062 | PG 48 | グレー | 54 | 5 |
61801065 | PG 29 | 黒 | 34 | 10 |
61801075 | PG 36 | 黒 | 42 | 10 |
61801085 | PG 48 | 黒 | 54 | 5 |
閉じる
すべて表示