SILVYN® RKS 1 18/15
取付金具; コンジット外径用: 18,0mm; ボアホール直径: 6.4mm; スチール
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- 直径のバリエーションが豊富なため、さまざまな分野での使用が可能です。
- 安全なルーティングおよび/または設置に沿ったバンドルによって、保持される製品の保護を強化。
- ハウジングへの直接挿入が不可能な場合でも、ハウジングへの確実な固定により、製品の保護が強化されます。
- ポリクロロプレン製のゴム製プロファイルが、保持された製品を摩耗から保護する。
- 固定用の穴があり、組み立てが簡単。
アプリケーション
- ケーブル、保護ケーブル・コンジット、パイプのガイド、結束に最適。
- SILVYN®保護ケーブル・コンジット用。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 酸やアルカリに強い。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
取付金具
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
ボックス
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
高温の切り粉に対する保護
いいえ
ローレットネジ
いいえ
ラバープロファイル幅
18.5 mm
ラバープロファイルの厚み
1.5 mm
穴径
6.4 mm
コンジット外径用
18,0 mm
本体材質
スチール
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:EHEDG
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
SILVYN® RKSの全製品
型番 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|
61825040 | 100 | ||
61825050 | 100 | ||
61825052 | 100 | ||
61825170 | 100 | ||
61825180 | 100 | ||
61825190 | 100 | ||
61825200 | 100 | ||
61825210 | 100 | ||
61825250 | 100 | ||
61825255 | 100 | ||
61825257 | 100 | ||
61825259 | 100 | ||
61825260 | 100 | ||
61825262 | 100 | ||
61825264 | 100 | ||
61825295 | 100 | ||
61825355 | 100 | ||
61825365 | 100 | ||
61825375 | 100 | ||
61825380 | 100 | ||
61825382 | 100 | ||
61825390 | 100 | ||
61825392 | 100 | ||
61825400 | 100 | ||
61825402 | 100 |
閉じる
すべて表示