SILVYN® RKS 1 10/12
取付金具; コンジット外径用: 10,0mm; ボアホール直径: 5.3mm; スチール

¥196
在庫あり
型番
61825190
(¥196/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® RKS 1 10/12 holder -  Primary Image
SILVYN® RKS 1 10/12 holder -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 直径のバリエーションが豊富なため、さまざまな分野での使用が可能です。
  • 安全なルーティングおよび/または設置に沿ったバンドルによって、保持される製品の保護を強化。
  • ハウジングへの直接挿入が不可能な場合でも、ハウジングへの確実な固定により、製品の保護が強化されます。
  • ポリクロロプレン製のゴム製プロファイルが、保持された製品を摩耗から保護する。
  • 固定用の穴があり、組み立てが簡単。

アプリケーション

  • ケーブル、保護ケーブル・コンジット、パイプのガイド、結束に最適。
  • SILVYN®保護ケーブル・コンジット用。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 酸やアルカリに強い。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

取付金具

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

ボックス

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

高温の切り粉に対する保護

いいえ

ローレットネジ

いいえ

ラバープロファイル幅

15 mm

ラバープロファイルの厚み

1.2 mm

メタル幅

12 mm

穴径

5.3 mm

コンジット外径用

10,0 mm

本体材質

スチール

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® RKSの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!