SILVYN® BW-M 32
取付金具; 公称寸法: 32; スチール
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- 保護ケーブル・コンジットをハウジングに直接挿入できない場合は、保護ケーブル・コンジットをハウジングに確実に固定する。
- 設置ルートに沿って保護ケーブル導管を確実に配線する。
- 小型設計のため、限られたスペースでの使用に適している。
- 2つの固定穴で簡単に組み立てられる。
- 200℃まで耐える。
アプリケーション
- 保護ケーブル用コンジットの固定および/またはガイドに適しています。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
取付金具
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
高温の切り粉に対する保護
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
33
全長
20 mm
全体幅
70 mm
全体高さ
56.9 mm
寸法
32
穴径
33 mm
本体材質
スチール
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:EHEDG
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。