SILVYN® BW-M 25
取付金具; 公称寸法: 25; スチール

¥1,425
在庫切れ
型番
55000551
(¥1,425/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® BW-M 25 holder -  Primary Image
SILVYN® BW-M 25 holder -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

特長

  • 保護ケーブル・コンジットをハウジングに直接挿入できない場合は、保護ケーブル・コンジットをハウジングに確実に固定する。
  • 設置ルートに沿って保護ケーブル導管を確実に配線する。
  • 小型設計のため、限られたスペースでの使用に適している。
  • 2つの固定穴で簡単に組み立てられる。
  • 200℃まで耐える。

アプリケーション

  • 保護ケーブル用コンジットの固定および/またはガイドに適しています。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

取付金具

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

高温の切り粉に対する保護

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

26

全長

20 mm

全体幅

60 mm

全体高さ

46.9 mm

寸法

25

穴径

26 mm

本体材質

スチール

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® BW-Mの全製品

型番 内径 梱包単位 (VPE)
55000531 17 25
55000541 21 25
55000551 26 25
55000561 33 25
55000571 41 25
55000572 51 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!