SILVYN® BW-K-M 50X1.5 GY
取付金具; ネジサイズ: M 50; ポリプロピレン

¥1,645
在庫切れ
型番
55000951
(¥1,645/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® BW-K-M 50X1.5 GY holder -  Primary Image
SILVYN® BW-K-M 50X1.5 GY holder -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 省スペース

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 制御盤製造
  • SILVYN®保護コンジットを機械や器具に挿入できない場所で使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

取付金具

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

高温の切り粉に対する保護

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全長

17.5 mm

全体幅

86 mm

ネジサイズ

M 50

ネジピッチ

1,5

ネジ規格

DIN EN 60423

本体材質

ポリプロピレン

本体材質 短縮形

PP

カラー

グレー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® BW-K-Mの全製品

型番 ネジサイズ 梱包単位 (VPE)
55000911 M 20 50
55000921 M 25 50
55000931 M 32 50
55000941 M 40 50
55000951 M 50 50
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!