SILVYN® BW-K-M 32X1.5 GY
取付金具; ネジサイズ: M 32; ポリプロピレン
一時的な在庫切れ
oil resistant
cold resistance
特長
- 省スペース
アプリケーション
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- 制御盤製造
- SILVYN®保護コンジットを機械や器具に挿入できない場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
取付金具
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
高温の切り粉に対する保護
いいえ
ローレットネジ
いいえ
全長
16.5 mm
全体幅
67 mm
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ規格
DIN EN 60423
本体材質
ポリプロピレン
本体材質 短縮形
PP
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C