SILVYN® OR 3/8'' 12.6X17.8 BK 75M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 12.6mm; 外径: 17.8mm; 公称寸法: 3/8; スチール; UV抵抗性

¥3,381
在庫あり
型番
61712840
(¥3,381/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:75個
75個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® OR 3/8' 12.6X17.8 BK 75M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
SILVYN® OR 3/8' 12.6X17.8 BK 75M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image SILVYN® OR 3/8' 12.6X17.8 BK 75M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image SILVYN® OR 3/8' 12.6X17.8 BK 75M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image
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
  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 堅牢
  • 高耐圧搾性
  • 高い耐油性と耐酸性

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 変圧器構築
  • 鉄道用途
  • 紙産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シース付き金属製保護ケーブル・コンジット

パッケージタイプ

リング

梱包単位 (VPE)

75.000

製品構成

屈曲保護

はい

屈曲保護(固定時)

はい

屈曲保護(可動時)

はい

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

12.6

外径

17.8 mm

全長

75 m

光幅

12.6 mm

寸法

3/8

EMCシールド

いいえ

シース材質

ポリ塩化ビニル

本体材質

スチール

コンジットの材質

スチール

表面保護

亜鉛メッキ

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

製品特性

IP保護等級

IP 67

防爆エリアでの使用

いいえ

可動屈曲曲げ半径

85 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

60 mm

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-15 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® ORの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
61712840 17.8 mm 3/8 75
61712850 21.1 mm 1/2 60
61712860 26.4 mm 3/4 50
61712870 33 mm 1 30
61712880 41.8 mm 1 1/4 30
61712890 47.8 mm 1 1/2 15
61712900 59.9 mm 2 15
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!