SILVYN® COMPACT PG 13.5 NPB
コンジットコネクタ; PG 13,5; 寸法: 3/8; ハロゲンフリー; 耐UV性; IP 67;
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
UL recognized
特長
- 高抗張力
- 強い機械的ストレスに対応
- 省スペース用途
- 耐食性
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFXに最適
- 機械工学
- 鉄道用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
コンジットコネクタ
納入範囲
Oリング付属
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FG NM
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
なし
ローレットネジ
なし
内径
11
外径
29.5 mm
全長
31 mm
光幅
11 mm
寸法
3/8
ネジサイズ
PG 13,5
ネジピッチ
1,41
ネジ長
10 mm
レンチサイズ1
26 mm
レンチサイズ 2
24 mm
六角コーナー寸法
29.5 mm
レンチサイズ
26
ロック機能付き(2分割)
なし
EMCシールド
なし
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
PA(ポリアミド)
シール材 短縮形
PA
ネジ止めスリーブの材質
スチール
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
IP保護等級、ケーブル側
IP 67
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-45 °C
最大温度
105 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
衝撃耐性
なし
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
あり
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
なし
鉄道車両の防火試験済み
なし
認証:ECOLAB
なし
認証:NSF
なし
認証:FDA
なし
認証:EHEDG
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。