FLEXIMARK® Zeichenaufnahme PGS 10-1000 BK
サイン/ラベルホルダー; 全幅: 1000mm; 全高: 10mm; アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
サイン/ラベルホルダー
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
10 pc.
取付タイプ
付くスクリュー
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
接着剤
ゴムベース
全体幅
1000 mm
全体高さ
10 mm
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック
ラベルの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック
ラベル材質 短縮形
ABS
カラー
黒
製品特性
最低温度
-20 °C
最大温度
65 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐アルカリ性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ