CharacterHolder PGS 10-1000 GY
サイン/ラベルホルダー; 全幅: 1000mm; 全高: 10mm; アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック

¥13,406
在庫切れ
型番
83252014
(¥13,406/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Character holder PGS 10-1000 G character/label holder -  Primary Image
Character holder PGS 10-1000 G character/label holder -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

サイン/ラベルホルダー

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

10 pc.

取付タイプ

付く
スクリュー

マーキング 用途

コンポーネント

製品構成

接着剤

ゴムベース

全体幅

1000 mm

全体高さ

10 mm

材質

アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック

ラベルの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック

ラベル材質 短縮形

ABS

カラー

グレー

製品特性

最低温度

-20 °C

最大温度

65 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐アルカリ性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Character holders PGSの全製品

型番 文字数 PUあたりのピース
83250003 10 pc.
83252011 10 pc.
83252014 10 pc.
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!