FLEXIMARK® Zeichenaufnahme CAB 19-50 TR
サイン/ラベルホルダー; 全幅: 62mm; 全高: 21.7mm; ポリエチレン
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
サイン/ラベルホルダー
納入範囲
ケーブルタイを含む
パッケージタイプ
段ボール包装
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
50 pc.
取付タイプ
ケーブルタイ付き
マーキング 用途
コアケーブル導管
製品構成
透明
はい
全体幅
62 mm
全体高さ
21.7 mm
最大ラベル高さ
19 mm
材質
ポリエチレン
カラー
透明
ケーブルタイ幅用
2.6 mm
製品特性
最低温度
-75 °C
最大温度
80 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ