FLEXIMARK® TMB 4X30YE
熱転写マーキング用ラベル; 全幅: 30.0mm; 全高: 4.0mm; 黄; ポリオレフィン;
一時的な在庫切れ
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写マーキング用ラベル
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
3000 pc.
対応プリンタ
EOS 5
印刷方法
熱転写マーキング
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベルデザイン
ストリップ
透明
いいえ
全体幅
30.0 mm
全体高さ
4.0 mm
ラベルの材質
ポリオレフィン
カラー
黄
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
90 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。