FLEXIMARK® TMB 4X30WH
熱転写マーキング用ラベル; 全幅: 30.0mm; 全高: 4.0mm; 白; ポリオレフィン; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
halogen-free
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写マーキング用ラベル
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
3000 pc.
対応プリンタ
EOS 5
印刷方法
熱転写マーキング
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベルデザイン
ストリップ
透明
いいえ
全体幅
30.0 mm
全体高さ
4.0 mm
ラベルの材質
ポリオレフィン
カラー
白
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
90 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐水性
はい
自己粘着性