SKINTOP® GMP-GL NPT 3/4'' RAL 7001 SGY o.
ロックナット; NPT 3/4"; レンチサイズ: 36mm; シルバーグレー; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー;
在庫あり-納期目安:7営業日
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
特長
- グラスファイバー(機械的安定性が向上)
アプリケーション
- ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
グラスファイバー補強
あり
厚さ
6.5 mm
ネジタイプ
NPT
ネジサイズ
NPT 3/4"
ネジピッチ
1,81
六角コーナー寸法
39.2 mm
レンチサイズ
36
EMCシールド
なし
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:GGVS
なし
鉄道車両の防火試験済み
なし
認証:ECOLAB
なし
認証:NSF
なし
認証:FDA
なし
認証:EHEDG
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
SKINTOP® GMP-GL NPTの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|
53019300 | NPT 3/8" | ライトグレー | 100 | |
53019301 | NPT 3/8" | シルバーグレー | 100 | |
53019305 | NPT 3/8" | 黒 | 100 | |
53019310 | NPT 1/2" | ライトグレー | 100 | |
53019311 | NPT 1/2" | シルバーグレー | 100 | |
53019315 | NPT 1/2" | 黒 | 100 | |
53019320 | NPT 3/4" | ライトグレー | 100 | |
53019321 | NPT 3/4" | シルバーグレー | 100 | |
53019325 | NPT 3/4" | 黒 | 100 | |
53019330 | NPT 1" | ライトグレー | 100 | |
53019331 | NPT 1" | シルバーグレー | 100 | |
53019335 | NPT 1" | 黒 | 100 |
閉じる
すべて表示