SKINTOP® GMP-GL NPT 1'' RAL 7035 LGY o.B.
ロックナット; NPT 1"; レンチサイズ: 41mm; ライトグレー; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー;
在庫あり-納期目安:7営業日
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
特長
- グラスファイバー(機械的安定性が向上)
アプリケーション
- ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
グラスファイバー補強
あり
厚さ
7.5 mm
ネジタイプ
NPT
ネジサイズ
NPT 1"
ネジピッチ
2,21
六角コーナー寸法
45.2 mm
レンチサイズ
41
EMCシールド
なし
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 HB
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
SKINTOP® GMP-GL NPTの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|
53019300 | NPT 3/8" | ライトグレー | 100 | |
53019301 | NPT 3/8" | シルバーグレー | 100 | |
53019305 | NPT 3/8" | 黒 | 100 | |
53019310 | NPT 1/2" | ライトグレー | 100 | |
53019311 | NPT 1/2" | シルバーグレー | 100 | |
53019315 | NPT 1/2" | 黒 | 100 | |
53019320 | NPT 3/4" | ライトグレー | 100 | |
53019321 | NPT 3/4" | シルバーグレー | 100 | |
53019325 | NPT 3/4" | 黒 | 100 | |
53019330 | NPT 1" | ライトグレー | 100 | |
53019331 | NPT 1" | シルバーグレー | 100 | |
53019335 | NPT 1" | 黒 | 100 |
閉じる
すべて表示