SKINTOP® GMP-GL NPT 1/2'' RAL 9005 BK o.B
ロックナット; NPT 1/2"; レンチサイズ: 27mm; 黒; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー; 耐UV性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
特長
- グラスファイバー(機械的安定性が向上)
アプリケーション
- ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
グラスファイバー補強
あり
厚さ
6 mm
ネジタイプ
NPT
ネジサイズ
NPT 1/2"
ネジピッチ
1,81
六角コーナー寸法
29.2 mm
レンチサイズ
27
EMCシールド
なし
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 HB
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
SKINTOP® GMP-GL NPTの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|
53019300 | NPT 3/8" | ライトグレー | 100 | |
53019301 | NPT 3/8" | シルバーグレー | 100 | |
53019305 | NPT 3/8" | 黒 | 100 | |
53019310 | NPT 1/2" | ライトグレー | 100 | |
53019311 | NPT 1/2" | シルバーグレー | 100 | |
53019315 | NPT 1/2" | 黒 | 100 | |
53019320 | NPT 3/4" | ライトグレー | 100 | |
53019321 | NPT 3/4" | シルバーグレー | 100 | |
53019325 | NPT 3/4" | 黒 | 100 | |
53019330 | NPT 1" | ライトグレー | 100 | |
53019331 | NPT 1" | シルバーグレー | 100 | |
53019335 | NPT 1" | 黒 | 100 |
閉じる
すべて表示