TA Foam 18mm x20m SR
熱転写マーキング用ラベル; シルバー; PEフォーム
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写マーキング用ラベル
パッケージタイプ
プーリー
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
付く
対応プリンタ
熱転写プリンターEOS 5スクイックス
印刷方法
熱転写マーキング
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベルの種類
粘着ラベル
ラベルデザイン
ストリップ
接着剤
アクリル系
全長
20 m
テープ幅
18 mm
テープ長
20 m
ラベルの材質
PEフォーム
カラー
シルバー
リボン色
シルバー
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
90 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ