INSULATING TAPE IB 2515 WH
絶縁テープ;
価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
61721100
一時的な在庫切れ
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
cold resistance
VDE certified
特長
- 防水性
- 片面に接着剤付き
- 溶媒に耐性
- 自己消化性
アプリケーション
- PVC製多目的絶縁テープ
- 絶縁、結束、マーキング用の汎用電気絶縁テープ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
絶縁テープ
梱包単位 (VPE)
10.000
電気特性
誘電率
40 kV/mm
製品構成
全長
25 m
厚さ
0.15 mm
テープ幅
15 mm
材質
ポリ塩化ビニル
破断力
2 N/mm
リボン色
白
製品特性
最大温度
90 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60454-2
自己消化性
はい
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
自己粘着性
いいえ
破断伸度
170 %
規格・認証
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。