INSULATING TAPE IB 1015 GN
絶縁テープ;

¥422
在庫あり
型番
61721050
(¥422/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

INSULATING TAPE IB 1015 GN insulating tape -  Primary Image
INSULATING TAPE IB 1015 GN insulating tape -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
VDE certified
VDE certified

特長

  • 防水性
  • 片面に接着剤付き
  • 溶媒に耐性
  • 自己消化性

アプリケーション

  • PVC製多目的絶縁テープ
  • 絶縁、結束、マーキング用の汎用電気絶縁テープ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

絶縁テープ

梱包単位 (VPE)

10.000

電気特性

誘電率

40 kV/mm

製品構成

全長

10 m

厚さ

0.15 mm

テープ幅

15 mm

材質

ポリ塩化ビニル

破断力

2 N/mm

リボン色

製品特性

最大温度

90 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60454-2

自己消化性

はい

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

自己粘着性

いいえ

破断伸度

170 %

規格・認証

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Temflex™ 1500 insulating tapeの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!