HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR
POF; J-光インドアケーブル: J-V2Y(ZN)11Y; ケーブルチェーン, 柔軟; アラミド糸; ポリウレタン; オレンジ
特長
- 火災時に有害なガスを発生させないハロゲンフリー製品。
- ケーブル内部に非金属材料からの電磁干渉は発生しない。
アプリケーション
- 柔軟な使用:
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは耐薬品性、耐油性に優れている。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル
重量
30 kg/km
光ファイバーケーブルタイプ
POF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
ポリマー光ファイバー
電気特性
波長情報
で 650 nm 有効 160 dB / km および 1 MHz*kmで 660 nm 有効 230 dB / km
製品構成
ファイバー数
0.5
J-屋内用光ケーブル
J-V2Y(ZN)11Y
線心数
1
ストレインリリーフ付
アラミド糸
光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
ファイバー数
1
導体外径
2.2 mm
外径
6 mm
最大外径
6 mm
ケーブル形状
ラウンド
ファイバーコア寸法
980 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
1000 µm
絶縁体材質
ポリメチルメタクリレート
絶縁体材質 短縮形
PMMA
絶縁体材質
ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
オレンジ
ファイバーコア寸法
980 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
1000 µm
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン柔軟
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
巻き取り可能
いいえ
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(mm)(固定時)
55 mm
最小曲げ半径(可動時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
60.0 mm
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
30 mm
固定配線時の引張張力
100 N
固定配線時の温度範囲
-20 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-10 °C まで 50 °C
可動時の温度範囲
-20 °C まで 70 °C
設置最低温度
-10 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
はい
光ファイバーケーブル、インサート
屋内
規格・認証
EAC certified
はい
EAC認証No.:
RU С-DE.АЮ64.В.00321/19