POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC
光ファイバーコネクター; ST(BFOC); プラグ; ストレート; ロック式: ターニング・ロック; シンプレクス; 適切なファイバー幅: 1000; 圧着;

¥1,162
在庫あり
型番
29125099
(¥1,162/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:4個
4個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC fibre optic connector -  Primary Image
POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC fibre optic connector -  Primary Image POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC fibre optic connector -   Secondary Image POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC fibre optic connector -   Secondary Image POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC fibre optic connector -   Secondary Image POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC fibre optic connector -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • バヨネットロッキング(ねじれ防止)によるコネクタの迅速なロックとロック解除。
  • 組み立て時に琢磨ホイールに取り付けることができる。その結果、コネクタを固定する必要がない。
  • 圧着またはネジ止めによる簡単なケーブル接続。
  • クリンプ・ターミネーションは、コネクターとケーブルの確実な接続を保証します。
  • 取り外し可能な接続に適したネジ端子。
  • 振動や移動するアプリケーションに対する信頼性の高い保護。

アプリケーション

  • プラスチックファイバー(POF)製の光ファイバーケーブルの組み立て用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバープラグコネクタ

納入範囲

コネクタ4つ
防塵キャップ付き
キンク防止スリーブ付き(1色)

重量

0.004 kg

梱包単位 (VPE)

4.000

取付タイプ

圧着

製品構成

ロックタイプ

ターニング・ロック

直接取付可能

はい

耐捻スリーブ

はい

防塵キャップ

はい

コネクタの直径

9.5 mm

全長

28.2 mm

全体高さ

9.5 mm

フェルールの長さ

8.0 mm

フェルール径

2.5 mm

コネクタデザイン

シンプレクス

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コネクタタイプ

プラグ

コネクタタイプ

ST(BFOC)

最小ケーブルクランプ範囲

2.2 mm

最大ケーブルクランプ範囲

2.2 mm

最小ケーブル外径

2.2 mm

ケーブル最大外径

2.2 mm

接続可能な最大電線径(mm)

2.2 mm

適合ファイバー幅

1000 µm

適合光ファイバータイプ

シンプレックスコア

ハウジング材質

洋銀

屈曲保護スリーブ材質

熱可塑性エラストマー

耐捻スリーブ材 短縮型

TPE

フェルール材

洋銀

コネクタRALカラー

RAL 9005

耐捻スリーブの色

耐捻スリーブの色 RAL 短縮形

RAL 3000

防塵キャップの色

防塵キャップ色 RALカラー

RAL 3000

コネクタカラー

製品特性

IP保護等級

IP 20

挿入減衰

2.0 dB

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

85 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

コンタクトの適用範囲

データ/シグナル

組立後の引張強度

80 N

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 481

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-2に準拠したST(BFOC)

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

POF connector ST(BFOC)の全製品

型番 適合光ファイバータイプ
29120098 シンプレックスコア
29120099 シンプレックスコア
29125098 シンプレックスコア
29125099 シンプレックスコア
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!