POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /50PC
光ファイバーコネクタ; ST(BFOC); プラグ; ストレート; ロックタイプ: 回転ロック; シンプレックス; 適合ファイバー幅: 1000; クランプ;
一時的な在庫切れ
cold resistance
特長
- バヨネット式ロック(ツイストプルーフ)により、コネクタをクイックにロック/アンロックできます。
- 仕上げ時にポリッシングホイールに装着可能。その結果、コネクタを保持する必要はありません。
- 圧着またはネジ止めによるシンプルな接続。
- 圧着接続により、コネクタとケーブルを確実に接続することができます(工具を使わないと解除できません)。
- 再接続可能なネジ止め端子
- 振動や動きのあるアプリケーションを確実に保護します。
アプリケーション
- プラスチック光ファイバー(POF)ケーブルの組立用。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーコネクタ
納入範囲
耐捻スリーブ付(単一色)防塵キャップ付属
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
クランプ
製品構成
ロックタイプ
回転ロック
直接取付可能
あり
耐捻スリーブ
あり
防塵キャップ
あり
コネクタの直径
9.5 mm
全長
30 mm
全体高さ
9.5 mm
フェルールの長さ
8.0 mm
フェルール径
2.5 mm
コネクタデザイン
シンプレックス
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
プラグ
コネクタタイプ
ST(BFOC)
最小ケーブルクランプ範囲
2.2 mm
最大ケーブルクランプ範囲
2.2 mm
最小ケーブル外径
2.2 mm
ケーブル最大外径
2.2 mm
接続可能な最大電線径(mm)
2.2 mm
適合ファイバー幅
1000 µm
適合光ファイバータイプ
シンプレックスコア
ハウジング材質
ニッケルシルバー
屈曲保護スリーブ材質
熱可塑性エラストマー
耐捻スリーブ材 短縮型
TPE
フェルール材
ニッケルシルバー
コネクタRALカラー
RAL 9005
耐捻スリーブの色
赤
耐捻スリーブの色 RAL 短縮形
RAL 3000
防塵キャップの色
赤
防塵キャップ色 RALカラー
RAL 3000
コネクタカラー
黒
製品特性
挿入減衰
2.0 dB
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
85 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
なし
コンタクトの適用範囲
データ/信号
組立後の引張強度
40 N
規格・認証
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 481
IEC規格準拠の製品
ST (BFOC) IEC 61754-2準拠
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ