HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR
POF; J-光インドアケーブル: J-V2Y(ZN)11Y; 固定設置; アラミド糸; ポリウレタン; オレンジ; 引張力固定設置: 100N

¥720
在庫あり
型番
28020002
(¥720/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:5000メーター
5000メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR fibre optic cable -  Primary Image
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR fibre optic cable -  Primary Image HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR fibre optic cable -   Other Image HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR fibre optic cable -   Other Image HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR fibre optic cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant

特長

  • 火災時に有害なガスを発生させないハロゲンフリー製品。
  • ケーブル内部に非金属材料からの電磁干渉は発生しない。

アプリケーション

  • 柔軟な使用:
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバーケーブル

重量

27 kg/km

光ファイバーケーブルタイプ

POF

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

ポリマー光ファイバー

電気特性

波長情報

で 660 nm 有効 230 dB / km
で 650 nm 有効 160 dB / km および 1 MHz*km

製品構成

ファイバー数

0.5

J-屋内用光ケーブル

J-V2Y(ZN)11Y

光ファイバーケーブルカテゴリ

分割可能な屋内ケーブル

線心数

2

ストレインリリーフ付

アラミド糸

光ファイバータイプ

マルチモードファイバー

ファイバー数

2

導体外径

2.2 mm

外径

5.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

ファイバーコア寸法

980 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

1000 µm

絶縁体材質

ポリメチルメタクリレート

絶縁体材質 短縮形

PMMA

絶縁体材質

ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

PE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

オレンジ

線心識別

ファイバーコア寸法

980 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

1000 µm

製品特性

使用範囲

固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

防爆エリアでの使用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

55.0 mm

固定配線時の引張張力

100 N

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 70 °C

温度、移動配線時

-10 °C まで 55 °C

設置最低温度

-10 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

光ファイバーケーブル、インサート

屋内

規格・認証

EAC certified

はい

EAC認証No.:

RU С-DE.АЮ64.В.00321/19

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

HITRONIC® POF DUPLEX cableの全製品

型番 ファイバーコア寸法 ファイバーコア寸法 光ファイバーケーブルのシース寸法 光ファイバーケーブルのシース寸法 光ファイバーケーブルタイプ ファイバー数 ファイバー数 連続屈曲用 巻き取り可能 固定配線時の引張張力 重量
28020002 980 µm 980 µm 1000 µm 1000 µm POF 2 0.5 いいえ いいえ 100 N 27 kg/km
28030002 980 µm 980 µm 1000 µm 1000 µm POF 2 0.5 いいえ いいえ 130 N 57 kg/km
28320002 980 µm 980 µm 1000 µm 1000 µm POF 2 0.5 はい いいえ 100 N 30 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!