POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /50PC
光ファイバーコネクター; F05; プラグ; ストレート; シンプレクス; 適切なファイバー幅: 1000; クリップ; クランプ範囲(最小/最大): 2.2 - 2.2 mm

¥323
在庫あり
型番
29150098
(¥323/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /50PC fibre optic connector -  Primary Image
POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /50PC fibre optic connector -  Primary Image POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /50PC fibre optic connector -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 組立が簡単

アプリケーション

  • デジタルオーディオ
  • ファクトリーオートメーション
  • オフィスオートメーション(スマートハウス)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバープラグコネクタ

納入範囲

コネクタ50つ

重量

0.001 kg

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

クリップ

光ファイバーケーブルタイプ

POF

製品構成

直接取付可能

はい

耐捻スリーブ

いいえ

防塵キャップ

はい

コネクタの直径

2.2 mm

全長

21.3 mm

全体幅

10 mm

全体高さ

6.5 mm

フェルール径

2.5 mm

コネクタデザイン

シンプレクス

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コネクタタイプ

プラグ

コネクタ(アングルタイプ)

180

コネクタタイプ

F05

最小ケーブル外径

2.2 mm

ケーブル最大外径

2.2 mm

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

シースのストリッピング長

7 mm

適合ファイバー幅

1000 µm

適合光ファイバータイプ

マルチモードファイバー

研磨シート

5 μm (茶)

研磨プロセス

研磨ホイール付き

ハウジング材質

PP(ポリプロピレン)

ハウジング材質 短縮形

PPE

フェルール材

ポリフィニレンエータ

フェルール材 短縮形

PPE

防塵キャップの色

コネクタカラー

製品特性

挿入減衰

0.6 dB

設置最低温度

-40 °C

最大取付温度

80 °C

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

80 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

80 °C

耐UV性

いいえ

組立後の引張強度

110 N

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 481

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

POF connector F05 simplexの全製品

型番 納入範囲
29150098 コネクタ50つ
29150099 コネクタ4つ
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!