POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /4PC
光ファイバーコネクター; F05; プラグ; ストレート; シンプレクス; 適切なファイバー幅: 1000; クリップ; クランプ範囲(最小/最大): 2.2 - 2.2 mm
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- 組立が簡単
アプリケーション
- デジタルオーディオ
- ファクトリーオートメーション
- オフィスオートメーション(スマートハウス)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバープラグコネクタ
納入範囲
コネクタ4つ
重量
0.001 kg
梱包単位 (VPE)
4.000
取付タイプ
クリップ
光ファイバーケーブルタイプ
POF
製品構成
直接取付可能
はい
耐捻スリーブ
いいえ
防塵キャップ
はい
コネクタの直径
2.2 mm
全長
21.3 mm
全体幅
10 mm
全体高さ
6.5 mm
フェルール径
2.5 mm
コネクタデザイン
シンプレクス
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
プラグ
コネクタ(アングルタイプ)
180
コネクタタイプ
F05
最小ケーブル外径
2.2 mm
ケーブル最大外径
2.2 mm
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
シースのストリッピング長
7 mm
適合ファイバー幅
1000 µm
適合光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
研磨シート
5 μm (茶)
研磨プロセス
研磨ホイール付き
ハウジング材質
PP(ポリプロピレン)
ハウジング材質 短縮形
PPE
フェルール材
ポリフィニレンエータ
フェルール材 短縮形
PPE
防塵キャップの色
黒
コネクタカラー
黒
製品特性
挿入減衰
0.6 dB
設置最低温度
-40 °C
最大取付温度
80 °C
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
80 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
80 °C
耐UV性
いいえ
組立後の引張強度
110 N
規格・認証
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 481
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ