GOF Adapter ST(BFOC) Single-mode /4PC
光ファイバー用カプラー; ST(BFOC); カップリング; ストレート; ロックタイプ: バイオネット; シンプレックス; 適合ファイバー幅: 125;
一時的な在庫切れ
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバー用カプラー
納入範囲
防塵キャップ付属
梱包単位 (VPE)
4.000
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
電気特性
最大周波数依存の減衰量
0.2 dB / km
製品構成
ロックタイプ
バイオネット
直接取付可能
なし
耐捻スリーブ
なし
防塵キャップ
あり
全長
29.3 mm
全体幅
13.7 mm
全体高さ
13.7 mm
コネクタデザイン
シンプレックス
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
カップリング
コネクタ(アングルタイプ)
180
コネクタタイプ
ST(BFOC)
フランジ付
あり
研磨タイプ 接触面
PC
研削タイプ 接触面 説明
physical contact
再利用可能
なし
カップリング接続タイプ
ST/ST
適合ファイバー幅
125 µm
適合光ファイバータイプ
シングルモードファイバー
ハウジング材質
真鍮
フェルール材
ジルコニア
防塵キャップの色
赤
製品特性
最小勘合サイクル
1000
挿入減衰
0.2 dB
設置最低温度
-40 °C
最大取付温度
85 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
なし
コンタクトの適用範囲
光ファイバーケーブル
規格・認証
IEC規格準拠の製品
ST (BFOC) IEC 61754-2準拠
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ