GOF Adapter Duplex LC SM APC GR /4PC
光ファイバー用カプラー; カップリング; デュプレックス; angled physical contact; APC; クリップで留める
在庫あり-納期目安:7営業日
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバー用カプラー
納入範囲
防塵キャップ付属
梱包単位 (VPE)
4.000
取付タイプ
クリップで留める
製品構成
ロックタイプ
使用しない
直接取付可能
なし
耐捻スリーブ
なし
防塵キャップ
あり
全長
25.6 mm
全体幅
13.3 mm
全体高さ
13.1 mm
コネクタデザイン
デュプレックス
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
カップリング
コネクタ(アングルタイプ)
180
フランジ付
なし
研磨タイプ 接触面
APC
研削タイプ 接触面 説明
angled physical contact
カップリング接続タイプ
LC/LC
適合ファイバー幅
125 µm
適合光ファイバータイプ
シングルモードファイバー
ハウジング材質 短縮形
PEI
フェルール材
ジルコニア
防塵キャップの色
白
製品特性
最小勘合サイクル
1000
設置最低温度
-40 °C
最大取付温度
85 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
なし
コンタクトの適用範囲
データ/信号
規格・認証
IEC規格準拠の製品
LC、IEC 61754-20準拠
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ