Crimping tool RJ45 Hirose TM11/TM21 8-p.
クリンピングツール;

¥20,905
在庫切れ
型番
CE5091
(¥20,905/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Crimping tool RJ45 Hirose TM11/TM21 8-p. crimping tool -  Primary Image
Crimping tool RJ45 Hirose TM11/TM21 8-p. crimping tool -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 頑丈で便利な設計。
  • 圧着力を個別に調整できるロータリーノブ付き。
  • ロック機構により、不用意に開かないようにすることができます。

アプリケーション

  • RJ45コネクタと4対のデータケーブル間の確実な圧着接続用。
  • 圧着式データコネクタEPIC® DATA RJ45およびRJ45 Hiroseと併用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

クリンピングツール

重量

0.567 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

圧着用

ヒロセTM31

全長

220 mm

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® RJ45 Hand crimping toolの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 圧着形状
381167057
CE5091
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!