ED-IE-AXS-6A-A-20-FD-FC
データコネクタ; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.6A; RJ 45:(スペース)プラグ:(スペース)ストレート(スペース)(180 °)
特長
- 圧接接続により、接続が容易です。
- PROFINET規格またはEIA/TIA規格(T568AまたはT568B)に準拠した線心識別により、組立時のエラーを極力回避できます。
- 線心識別:EIA/TIA規格に準拠、導線直径が小さくなっても可能です。
- 製品には、スナップインクリップ付きストレートケーブルアウトレット、ひずみ取りケーブルグランド付きストレートケーブルアウトレット、ひずみ取りケーブルグランド付きアングルケーブルアウトレットの各バージョンがあります。
- アングル形状により、4つのアウトレットからケーブルを取り出す事が可能です。
- 亜鉛ダイキャスト製のメタルハウジングによる安定性。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
アプリケーション
- PROFINETカラーコード付きバージョン、2ペアケーブルでの使用向け。
- Cat.6Aケーブル用T568A/T568Bカラーコードおよび10GBase-Tまでのすべてのイーサネットアプリケーションに最適。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
納入範囲
防塵キャップ付属
重量
24.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
Ethernet
電気特性
定格電流
1 A @ 50 °C まで IEC
Supports Power over Ethernet
IEEE 802.3at (PoE+)
最大接触抵抗
20 mΩ
製品構成
ストレインリリーフ付
Cable gland
コンタクト数
8
ロックタイプ
ラッチ
全長
53.8 mm
全体幅
13.9 mm
全体高さ
16.3 mm
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
ワイヤーマネージャの線心識別
TIA 568A
プラグ形状
RJ 45
コネクタ(アングルタイプ)
180
シールドコンタクト
あり
最小ケーブル外径
5.5 mm
ケーブル最大外径
10 mm
コンタクト接続タイプ
絶縁貫通接続(IPC)
接続タイプ
プラグ/ソケット
再利用可能
あり
アセンブリタイプ
現地取付可能
シールドコンタクトの種類
バネ
接続可能な最小導体サイズ(AWG)
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
24 AWG
最小細撚線導体サイズ(AWG)
27 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
24 AWG
接続可能な最小細撚線導体サイズ(AWG)
26 AWG
接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG)
26 AWG
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジングコーティング
ニッケルされた
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
コンタクトのコーティング材
金メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ni/Au
ハウジング色
金属
防塵キャップの色
黒
製品特性
最小勘合サイクル
750
設置最低温度
-40 °C
最大取付温度
85 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
なし
コンタクトの適用範囲
Ethernet
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
IEC規格準拠の製品
RJ45、IEC 60603-7-51準拠
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
EPIC® DATA RJ45の全製品
型番 | 接続可能な最小導体サイズ(AWG) | 接続可能な最大導体サイズ(AWG) | 最小細撚線導体サイズ(AWG) | 最大細撚線導体サイズ(AWG) | 接続可能な最小細撚線導体サイズ(AWG) | 接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG) | コネクタハウジングのタイプ | ワイヤーマネージャの線心識別 | フィールドバスまたはイーサネット | ストレインリリーフ付 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21700600 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | ストレート | TIA 568A | Ethernet | Clamp lever | 10 | ||||
21700601 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | ストレート | TIA 568B | Ethernet | Clamp lever | 10 | ||||
21700605 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | ストレート | PROFINET® | Ethernet | Clamp lever | 10 | ||||
21700615 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | ストレート | TIA 568A | Ethernet | Clamp lever | 10 | ||
21700616 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | ストレート | TIA 568B | Ethernet | Clamp lever | 10 | ||
21700636 | 22 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | アングル | TIA 568A | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700637 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | アングル | TIA 568B | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700638 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | アングル | PROFINET® | Ethernet | Cable gland | 1 | ||||
21700639 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | アングル | TIA 568A | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700640 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | アングル | TIA 568B | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700651 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | ストレート | PROFINET® | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700652 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | ストレート | TIA 568A | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700653 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | ストレート | TIA 568B | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700654 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | ストレート | TIA 568A | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700655 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | ストレート | TIA 568B | Ethernet | Cable gland | 1 |