ED-IE-AXS-6A-B-20-FD-FC
データコネクタ; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.6A; RJ 45; プラグ; ストレート (180 °)

¥3,585
在庫あり
型番
21700655
(¥3,585/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ED-IE-AXS-6A-B-20-FD-FC data connector -  Primary Image
ED-IE-AXS-6A-B-20-FD-FC data connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
ETHERNET/IP
ETHERNET/IP
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 圧接技術によりケーブル接続が容易。
  • PROFINET標準またはEIA/TIA標準(T568AまたはT568B)に従った色分けにより、コア・マネージャーによる組み立て時のエラーの可能性が低くなります。
  • EIA/TIA規格に従った色分け、小径コアにも対応。
  • ロッククリップ付きストレートケーブルアウトレット、ストレインリリーフケーブルグランド付きストレートケーブルアウトレット、ストレインリリーフケーブルグランド付きアングルケーブルアウトレット。
  • 角度をつけた形状により、4種類のケーブルアウトレットが可能。
  • 亜鉛ダイキャスト金属ハウジングによる安定性。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • 10GBase-Tまたは40GBase-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネット用途に適しています。
  • EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
  • Cat.8.1コネクタは、バックボーンネットワークエリアでの利用に適しています。
  • Cat.8.1コネクタは、データセンターやサーバールームで使用されるものや、スイッチ間接続用など、30 mまでの伝送距離の短いものに適しています。
  • Cat.6AケーブルまたはCat.8.1/8.2ケーブルに適したT568A/T568Bカラーコード。
  • 2対ケーブル用のPROFINETカラーコード。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

納入範囲

防塵キャップ付き

重量

0.026 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Ethernet

電気特性

定格電流

1 A @ 50 °C によると IEC

Supports Power over Ethernet

IEEE 802.3at (PoE+)

最大接触抵抗

20 mΩ

製品構成

ストレインリリーフ付

ケーブルグランド

コンタクト数

8

ロックタイプ

スクリューロック

全長

53.8 mm

全体幅

13.9 mm

全体高さ

16.3 mm

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

ワイヤーマネージャの線心識別

TIA 568B

プラグ形状

RJ 45

コネクタ(アングルタイプ)

180

シールドコンタクト

はい

最小ケーブル外径

5.5 mm

ケーブル最大外径

10 mm

コンタクト接続タイプ

絶縁貫通接続(IPC)

接続タイプ

プラグからソケット

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

シールドコンタクトの種類

バネ

接続可能な最小導体サイズ(AWG)

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

24 AWG

最小細撚線導体サイズ(AWG)

27 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

24 AWG

接続可能な最小細撚線導体サイズ(AWG)

26 AWG

接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG)

26 AWG

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ni/Au

ハウジング色

金属

防塵キャップの色

製品特性

最小勘合サイクル

750

IP保護等級

IP 20

設置最低温度

-40 °C

最大取付温度

85 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

コンタクトの適用範囲

Ethernet

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.6A

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

IEC規格準拠の製品

IEC 60603-7-51に準拠したRJ45

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA RJ45の全製品

型番 イーサネットケーブルカテゴリ コネクタハウジングのタイプ ワイヤーマネージャの線心識別 ストレインリリーフ付 接続可能な最小導体サイズ(AWG) 接続可能な最大導体サイズ(AWG) 最大細撚線導体サイズ(AWG) 接続可能な最小細撚線導体サイズ(AWG) 接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG) 梱包単位 (VPE)
21700600 Cat.6A ストレート TIA 568A クランプレバー 24 AWG 22 AWG 22 AWG 10
21700601 Cat.6A ストレート TIA 568B クランプレバー 24 AWG 22 AWG 22 AWG 10
21700605 Cat.5 ストレート PROFINET® クランプレバー 24 AWG 22 AWG 22 AWG 10
21700615 Cat.6A ストレート TIA 568A クランプレバー 26 AWG 24 AWG 24 AWG 26 AWG 26 AWG 10
21700616 Cat.6A ストレート TIA 568B クランプレバー 26 AWG 24 AWG 24 AWG 26 AWG 26 AWG 10
21700636 Cat.6A アングル TIA 568A ケーブルグランド 22 AWG 24 AWG 22 AWG 26 AWG 26 AWG 1
21700637 Cat.6A アングル TIA 568B ケーブルグランド 24 AWG 22 AWG 22 AWG 26 AWG 26 AWG 1
21700638 Cat.6A アングル PROFINET® ケーブルグランド 24 AWG 22 AWG 22 AWG 1
21700639 Cat.6A アングル TIA 568A ケーブルグランド 26 AWG 24 AWG 24 AWG 26 AWG 26 AWG 1
21700640 Cat.6A アングル TIA 568B ケーブルグランド 26 AWG 24 AWG 24 AWG 26 AWG 26 AWG 1
21700651 Cat.5 ストレート PROFINET® ケーブルグランド 24 AWG 22 AWG 22 AWG 26 AWG 26 AWG 1
21700652 Cat.6A ストレート TIA 568A ケーブルグランド 24 AWG 22 AWG 22 AWG 26 AWG 26 AWG 1
21700653 Cat.6A ストレート TIA 568B ケーブルグランド 24 AWG 22 AWG 22 AWG 26 AWG 26 AWG 1
21700654 Cat.6A ストレート TIA 568A ケーブルグランド 26 AWG 24 AWG 24 AWG 26 AWG 26 AWG 1
21700655 Cat.6A ストレート TIA 568B ケーブルグランド 26 AWG 24 AWG 24 AWG 26 AWG 26 AWG 1
381166930 Cat.8.1 ストレート TIA 568B ケーブルグランド 26 AWG 24 AWG 24 AWG 26 AWG 26 AWG 1
381166931 Cat.8.1 ストレート TIA 568B ケーブルグランド 24 AWG 22 AWG 22 AWG 26 AWG 26 AWG 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!