ED-IE-90-6A-A-20-FD-FC
データコネクタ; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.6A; RJ 45; プラグ; アングル (90 °)
特長
- 圧接技術によりケーブル接続が容易。
- PROFINET標準またはEIA/TIA標準(T568AまたはT568B)に従った色分けにより、コア・マネージャーによる組み立て時のエラーの可能性が低くなります。
- EIA/TIA規格に従った色分け、小径コアにも対応。
- ロッククリップ付きストレートケーブルアウトレット、ストレインリリーフケーブルグランド付きストレートケーブルアウトレット、ストレインリリーフケーブルグランド付きアングルケーブルアウトレット。
- 角度をつけた形状により、4種類のケーブルアウトレットが可能。
- 亜鉛ダイキャスト金属ハウジングによる安定性。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- 10GBase-Tまたは40GBase-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネット用途に適しています。
- EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
- Cat.8.1コネクタは、バックボーンネットワークエリアでの利用に適しています。
- Cat.8.1コネクタは、データセンターやサーバールームで使用されるものや、スイッチ間接続用など、30 mまでの伝送距離の短いものに適しています。
- Cat.6AケーブルまたはCat.8.1/8.2ケーブルに適したT568A/T568Bカラーコード。
- 2対ケーブル用のPROFINETカラーコード。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
納入範囲
防塵キャップ付き
重量
0.03 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
Ethernet
電気特性
定格電流
1 A @ 50 °C によると IEC
Supports Power over Ethernet
IEEE 802.3at (PoE+)
最大接触抵抗
20 mΩ
製品構成
ストレインリリーフ付
ケーブルグランド
コンタクト数
8
ロックタイプ
ラッチ
全長
45.7 mm
全体幅
13.9 mm
全体高さ
38 mm
コネクタハウジングのタイプ
アングル
ワイヤーマネージャの線心識別
TIA 568A
プラグ形状
RJ 45
コネクタ(アングルタイプ)
90
シールドコンタクト
はい
最小ケーブル外径
5.5 mm
ケーブル最大外径
10 mm
コンタクト接続タイプ
絶縁貫通接続(IPC)
接続タイプ
プラグからソケット
再利用可能
はい
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
シールドコンタクトの種類
バネ
接続可能な最小導体サイズ(AWG)
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
24 AWG
最小細撚線導体サイズ(AWG)
27 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
24 AWG
接続可能な最小細撚線導体サイズ(AWG)
26 AWG
接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG)
26 AWG
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ni/Au
ハウジング色
金属
防塵キャップの色
黒
製品特性
最小勘合サイクル
750
設置最低温度
-40 °C
最大取付温度
85 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
いいえ
コンタクトの適用範囲
Ethernet
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
IEC規格準拠の製品
IEC 60603-7-51に準拠したRJ45
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® DATA RJ45の全製品
型番 | イーサネットケーブルカテゴリ | コネクタハウジングのタイプ | ワイヤーマネージャの線心識別 | ストレインリリーフ付 | 接続可能な最小導体サイズ(AWG) | 接続可能な最大導体サイズ(AWG) | 最大細撚線導体サイズ(AWG) | 接続可能な最小細撚線導体サイズ(AWG) | 接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG) | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21700600 | Cat.6A | ストレート | TIA 568A | クランプレバー | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 10 | ||||
21700601 | Cat.6A | ストレート | TIA 568B | クランプレバー | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 10 | ||||
21700605 | Cat.5 | ストレート | PROFINET® | クランプレバー | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 10 | ||||
21700615 | Cat.6A | ストレート | TIA 568A | クランプレバー | 26 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 10 | ||
21700616 | Cat.6A | ストレート | TIA 568B | クランプレバー | 26 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 10 | ||
21700636 | Cat.6A | アングル | TIA 568A | ケーブルグランド | 22 AWG | 24 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 1 | ||
21700637 | Cat.6A | アングル | TIA 568B | ケーブルグランド | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 1 | ||
21700638 | Cat.6A | アングル | PROFINET® | ケーブルグランド | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 1 | ||||
21700639 | Cat.6A | アングル | TIA 568A | ケーブルグランド | 26 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 1 | ||
21700640 | Cat.6A | アングル | TIA 568B | ケーブルグランド | 26 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 1 | ||
21700651 | Cat.5 | ストレート | PROFINET® | ケーブルグランド | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 1 | ||
21700652 | Cat.6A | ストレート | TIA 568A | ケーブルグランド | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 1 | ||
21700653 | Cat.6A | ストレート | TIA 568B | ケーブルグランド | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 1 | ||
21700654 | Cat.6A | ストレート | TIA 568A | ケーブルグランド | 26 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 1 | ||
21700655 | Cat.6A | ストレート | TIA 568B | ケーブルグランド | 26 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 1 | ||
381166930 | Cat.8.1 | ストレート | TIA 568B | ケーブルグランド | 26 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 1 | ||
381166931 | Cat.8.1 | ストレート | TIA 568B | ケーブルグランド | 24 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | 1 |