ETHERLINE® P FLEX CAT5E 2X2XAWG26
イーサネットケーブル; 固定配線, 柔軟性; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; PUR; ハロゲンフリー; ウォーターブルー
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大100 Mbit/sのCat.5e性能。
- 100 MHzまでの周波数帯域でのアナログ・デジタル信号の伝送に対応。
- ラミネートアルミ箔と銅編組の二重シールドにより電磁干渉から効果的な保護が可能です。
- 4ペアの標準ケーブル、または配線工数削減するためのデュプレックスケーブルバージョンもあります。
アプリケーション
- 最大60mまでのパッチコードアセンブリに最適。
- 乾燥、湿潤、または濡れた室内で使用可能です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
45 kg/km
銅指数
19.000 kg/km
銅指数 (lb)
127.660 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
Ethernet
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
1000 V AC rms まで UL50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
3 kV
試験電圧 心/シールド
3 kV
DCループ抵抗(@20℃)
284 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
100 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.67 c
製品構成
線心数/サイズ
2X2X26/7AWG
ケーブル寸法
2X2X26 AWG
導体サイズ (mm2)
0.15 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
素線数
7
導体材質
裸銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
4
ペア数
2
ツイストタイプ
ツイストペア
撚線による巻線
ホイル
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
防鼠加工有
なし
最小導体サイズ
0.9 mm
導体外径
0.95 mm
最大線心外径
1.04 mm
最小外径
5.3 mm
外径
5.6 mm
最大外径
5.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PO(ポリオレフィン)
絶縁体材質 短縮形
PO
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
ウォーターブルー
シース色:RALカラー
RAL 5021
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線柔軟性
連続屈曲用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
47.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
88.5 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL Horizontal Flame Test
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
DIN EN 60811-2-1
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
21576 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
あり
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
ETHERLINE® Cat.5e FLEXの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心数 | シース材質、短縮形 | シース材質 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170283 | 2X2X26/7AWG | 4 | ハロゲンフリー | 19.000 kg/km | 43 kg/km | ||
2170284 | 2X2X26/7AWG | 4 | PUR | PUR(ポリウレタン) | 19.000 kg/km | 45 kg/km | |
2170299 | 4X2X26/7AWG | 8 | PUR | ハロゲンフリー | 25.000 kg/km | 48 kg/km | |
2170300 | 4X2X26/7AWG | 8 | PUR | PUR(ポリウレタン) | 25.000 kg/km | 54 kg/km | |
2170486 | 4X2X26/7AWG | 8 | PVC | PVC | 30.000 kg/km | 54 kg/km |