ETHERLINE® LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23 LSZ
イーサネットケーブル; 固定設置; Cat.6A; F/UTP; ハロゲンフリー; オレンジ

¥488
在庫あり
型番
2170963
(¥488/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ETHERLINE® LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23 LSZ ethernet cable -  Primary Image
ETHERLINE® LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23 LSZ ethernet cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • イーサネット技術による高速な情報交換。 
  • 猫だ。最大10Gbit/sの6A性能。
  • 500 MHzまでのアナログおよびデジタル信号の伝送用。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 頑丈なPVC製またはハロゲンフリーのLSZH製アウターシースをご用意。

アプリケーション

  • EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
  • 最大ケーブル長100m(設置用90m、ワークステーション用10m)の水平フロア配線用。
  • 10GBase-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネット・アプリケーションに適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

イーサネットケーブル

重量

60 kg/km

銅指数

24.000 kg/km

銅指数 (lb)

161.280 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

48 V AC rms まで IEC

定格電圧:線間

50 V AC rms まで IEC

最大ピーク動作電圧(IEC:電力用途不可)

100 V

試験電圧/心-心

1 kV

試験電圧 心/シールド

1 kV

DCループ抵抗(@20℃)

160 Ω/km

最小絶縁抵抗

5 GΩ*km

サージインピーダンス

100 Ω

最大伝送速度

10000 Mbit/s

Nominal velocity of propagation

0.66 c

製品構成

線心数/サイズ

4x2x23/1AWG

導体サイズ(AWG)

23 AWG

素線数

1

アース線含む

いいえ

線心数

8

ペア数

4

ペアシールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔

追加のストランドエレメント

クロスセパレーター

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔

シールド 短縮形

F/UTP

アーマード付

いいえ

防鼠加工有

いいえ

導体外径

1.3 mm

最小外径

7.2 mm

外径

7.4 mm

最大外径

7.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

PE

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

PVC

シース色

オレンジ

シース色:RALカラー

RAL 2003

線心識別

製品特性

使用範囲

固定設置

巻き取り可能

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

30.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

8×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

60.8 mm

固定配線時の温度範囲

-20 °C まで 60 °C

温度、移動配線時

0 °C まで 50 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-2

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.6A

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6Aの全製品

型番 線心数/サイズ シールド 短縮形 ハロゲンフリー 銅指数 重量
2170960 4x2x23/1AWG S/FTP いいえ 24.000 kg/km 58 kg/km
2170961 4x2x23/1AWG F/UTP いいえ 24.000 kg/km 60 kg/km
2170962 4x2x23/1AWG F/FTP はい 22.000 kg/km 60 kg/km
2170963 4x2x23/1AWG F/UTP はい 24.000 kg/km 60 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!