ETHERLINE® LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZ
イーサネットケーブル; 固定設置; Cat.6A; F/FTP; ハロゲンフリー; オレンジ
特長
- イーサネット技術による高速な情報交換。
- 猫だ。最大10Gbit/sの6A性能。
- 500 MHzまでのアナログおよびデジタル信号の伝送用。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 頑丈なPVC製またはハロゲンフリーのLSZH製アウターシースをご用意。
アプリケーション
- EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
- 最大ケーブル長100m(設置用90m、ワークステーション用10m)の水平フロア配線用。
- 10GBase-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネット・アプリケーションに適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
60 kg/km
銅指数
22.000 kg/km
銅指数 (lb)
147.840 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
1 kV
試験電圧 心/シールド
1 kV
DCループ抵抗(@20℃)
160 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
10000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.78 c
製品構成
線心数/サイズ
4x2x23/1AWG
導体サイズ(AWG)
23 AWG
素線数
1
アース線含む
いいえ
線心数
8
ペア数
4
ペアシールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
追加のストランドエレメント
クロスセパレーター
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
シールド 短縮形
F/FTP
アーマード付
いいえ
防鼠加工有
いいえ
導体外径
1.3 mm
最小外径
7.1 mm
外径
7.3 mm
最大外径
7.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
PVC
シース色
オレンジ
シース色:RALカラー
RAL 2003
線心識別
色
製品特性
使用範囲
固定設置
巻き取り可能
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
30.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
8×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
60.0 mm
固定配線時の温度範囲
-20 °C まで 60 °C
温度、移動配線時
0 °C まで 50 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-2
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。