SKINDICHT® EKU PG 21/29
拡大アダプタ; インナースレッド: PG 21; 外ネジ: PG 29; PA(ポリアミド); ライトグレー
在庫あり-納期目安:7営業日
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- 既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
- レンチで組立
- スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます
アプリケーション
- 機械
- 装置
- ハウジング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
拡大アダプタ
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
グラスファイバー補強
あり
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
PG 21
外ネジ
PG 29
内径
22
外径
45 mm
全長
30 mm
光幅
22 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 21
ネジピッチ
1,588
ネジ長
12 mm
レンチサイズ1
42 mm
六角コーナー寸法
45 mm
レンチサイズ
42
EMCシールド
なし
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
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
SKINDICHT® EKUの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
51731000 | PG 11 | PG 9 | ライトグレー | 100 |
51731010 | PG 13,5 | PG 11 | ライトグレー | 50 |
51731020 | PG 16 | PG 13,5 | ライトグレー | 50 |
51731030 | PG 21 | PG 16 | ライトグレー | 25 |
51731040 | PG 29 | PG 21 | ライトグレー | 25 |
52025200 | PG 9 | PG 7 | ライトグレー | 50 |
52025210 | PG 36 | PG 29 | ライトグレー | 25 |
52025220 | PG 42 | PG 36 | ライトグレー | 25 |
52025230 | PG 48 | PG 42 | ライトグレー | 25 |
閉じる
すべて表示