SKINDICHT® EKU PG 7/9
拡大; 内糸: PG 9; 外側ネジ: PG 7; ポリアミド; ライトグレー
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
- レンチで組立
- スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます
アプリケーション
- 機械
- 装置
- ハウジング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
拡大
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
グラスファイバー補強
はい
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
PG 9
外ネジ
PG 7
内径
6
外径
22 mm
全長
27 mm
光幅
6 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 7
ネジピッチ
1,27
ネジ長
9 mm
レンチサイズ1
20 mm
六角コーナー寸法
22 mm
レンチサイズ
20
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
なし
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
SKINDICHT® EKUの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
51731000 | PG 9 | PG 11 | ライトグレー | 100 |
51731010 | PG 11 | PG 13,5 | ライトグレー | 50 |
51731020 | PG 13,5 | PG 16 | ライトグレー | 50 |
51731030 | PG 16 | PG 21 | ライトグレー | 25 |
51731040 | PG 21 | PG 29 | ライトグレー | 25 |
52025200 | PG 7 | PG 9 | ライトグレー | 50 |
52025210 | PG 29 | PG 36 | ライトグレー | 25 |
52025220 | PG 36 | PG 42 | ライトグレー | 25 |
52025230 | PG 42 | PG 48 | ライトグレー | 25 |
閉じる
すべて表示