SKINDICHT® EKU PG 11/13.5
拡大; 内糸: PG 13,5; 外側ネジ: PG 11; ポリアミド; ライトグレー

¥124
在庫あり
型番
51731010
(¥124/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® EKU PG 11/13.5 enlarger -  Primary Image
SKINDICHT® EKU PG 11/13.5 enlarger -  Primary Image SKINDICHT® EKU PG 11/13.5 enlarger -   Other Image
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
  • 既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
  • レンチで組立
  • スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます

アプリケーション

  • 機械
  • 装置
  • ハウジング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

拡大

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

グラスファイバー補強

はい

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

PG 13,5

外ネジ

PG 11

内径

13

外径

27 mm

全長

27 mm

光幅

13 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 11

ネジピッチ

1,41

ネジ長

9 mm

レンチサイズ1

24 mm

六角コーナー寸法

27 mm

レンチサイズ

24

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

ライトグレー

色:RALカラー

RAL 7035

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

なし

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® EKUの全製品

型番 外ネジ インナースレッド カラー 梱包単位 (VPE)
51731000 PG 9 PG 11 ライトグレー 100
51731010 PG 11 PG 13,5 ライトグレー 50
51731020 PG 13,5 PG 16 ライトグレー 50
51731030 PG 16 PG 21 ライトグレー 25
51731040 PG 21 PG 29 ライトグレー 25
52025200 PG 7 PG 9 ライトグレー 50
52025210 PG 29 PG 36 ライトグレー 25
52025220 PG 36 PG 42 ライトグレー 25
52025230 PG 42 PG 48 ライトグレー 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!