EMC-GUARD DINRAIL-LSR 7-18
EMCシールドクランプ; ロック, DINレール上; シールド直径(最小/最大): 7mm - 18mm; スチール 電解錫メッキ
在庫あり-納期目安:7営業日
corrosion resistant
icon sturgeon signal
特長
- シールドケーブルを工具なしで素早く挿入可能。
- 強力なスプリング効果により、安定したシールドコンタクトと一定の導電性を確保します。
- 亜鉛メッキ表面の導電性コーティングとシールドコンタクトにより、ケーブルの銅編組シールドとクランプの間に低インピーダンスの遷移が生じ、高周波干渉(EMC)を安全に逃がすことができます。
- ストレインリリーフクランプをケーブルのシースにタイラップ固定することで、最適なストレインリリーフを実現。
- 丸みを帯びた素材で、ケーブルの保護に最適です。
- コンパクトなサイズで、マシンコンセプトへの組込みが容易です。
- 締め付けクランプ範囲が異なり、個別に省スペースでの取付が可能です。
- 35mmDINレール用の取外可能な取付ブラケットを備えた「DINrail」バージョンは、工具なしで取付が可能です。
- M4ネジを使用して、マウンティングプレートやシートメタルなどに直接取り付けるための「MOUNT」バージョン。
アプリケーション
- 制御盤、モータ制御、ハウジングまたは機械システムで使用可能。
- シールドケーブルをアースに接触させるためのものです。
- 電磁干渉保護および等電位ボンディング用。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
EMCシールドクランプ
梱包単位 (VPE)
10.000
PUあたりのピース
10 pc.
取付タイプ
ロックDINレール上
製品構成
全長
51.5 mm
全体幅
14 mm
全体高さ
38 mm
最小クランプ範囲
7 mm
最大クランプ範囲
18 mm
EMCシールド
あり
シールドの最小直径
7 mm
最大シールド直径
18 mm
材質
スチール
表面保護
電解錫メッキ
カラー
メタル
製品特性
耐腐食性
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Shield clamp EMC-Guardの全製品
型番 | 取付タイプ | PUあたりのピース | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|
61721300 | ロックDINレール上 | 10 pc. | 10 | ||
61721301 | ロックDINレール上 | 10 pc. | 10 | ||
61721302 | ロックDINレール上 | 10 pc. | 10 | ||
61721303 | ロックDINレール上 | 10 pc. | 10 | ||
61721304 | ロックDINレール上 | 10 pc. | 10 | ||
61721305 | ネジ止め直接取付 | 10 pc. | 10 | ||
61721306 | ネジ止め直接取付 | 10 pc. | 10 | ||
61721307 | ネジ止め直接取付 | 10 pc. | 10 | ||
61721308 | ネジ止め直接取付 | 10 pc. | 10 | ||
61721309 | ネジ止め直接取付 | 10 pc. | 10 |
閉じる
すべて表示