EMC-GUARD DINRAIL-SR 8-11
シールド端子; ロック, トップハットレール上; シールド直径(最小/最大): 8mm - 11mm; スチール 電気亜鉛メッキ
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
corrosion resistant
icon sturgeon signal
特長
- ストリップされ、スクリーンされたケーブルを、工具なしで素早く押し込むことができる。
- 強力なスプリング効果により、安定したスクリーニング接触と一定の導電性を保証します。
- 亜鉛メッキ表面の導電性コーティングと大型スクリーン接触により、銅編組ケーブル・スクリーニングとスクリーン端子間の低抵抗移行が保証され、高周波干渉(EMC)を安全に逸らすことができます。
- ケーブル・タイでケーブル外被に取り付けられたストレイン・リリーフ・クランプによる最適なストレイン・リリーフ。
- 鋭利なエッジのない丸みを帯びた素材でケーブルを最適に保護。
- コンパクトなサイズで、マシンコンセプトへの組み込みが容易です。
- 個別の省スペース組立のために、さまざまなクランプレンジをご用意しています。
- 35mmトップハットレール用の取り外し可能な取り付けブラケットを備えた「DINrail」バージョンは、工具なしで取り付けることができます。
- M4ネジなどを使用し、マウンティングプレート/シートメタル構造に直接取り付けるための「MOUNT」バージョン。
アプリケーション
- コントロールキャビネット、モーターコントロール、エンクロージャー、機械などに使用可能。
- スクリーン付きケーブルとアース電位との接触用。
- 電磁干渉防止および等電位ボンディング用。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シールド端子
梱包単位 (VPE)
10.000
PUあたりのピース
10 pc.
取付タイプ
ロックトップハットレール上
製品構成
全長
51.5 mm
全体幅
14 mm
全体高さ
27.8 mm
最小クランプ範囲
8 mm
最大クランプ範囲
11 mm
EMCシールド
はい
シールドの最小直径
8 mm
最大シールド直径
11 mm
材質
スチール
表面保護
電気亜鉛メッキ
カラー
金属
製品特性
耐腐食性
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Shield clamp EMC-Guardの全製品
型番 | 取付タイプ | シールドの最小直径 | 最大シールド直径 | PUあたりのピース | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
61721300 | ロックトップハットレール上 | 3 mm | 6 mm | 10 pc. | 10 |
61721301 | ロックトップハットレール上 | 6 mm | 8 mm | 10 pc. | 10 |
61721302 | ロックトップハットレール上 | 8 mm | 11 mm | 10 pc. | 10 |
61721303 | ロックトップハットレール上 | 3 mm | 12 mm | 10 pc. | 10 |
61721304 | ロックトップハットレール上 | 7 mm | 18 mm | 10 pc. | 10 |
61721305 | スクリューダイレクトアッセンブリー | 3 mm | 6 mm | 10 pc. | 10 |
61721306 | スクリューダイレクトアッセンブリー | 6 mm | 8 mm | 10 pc. | 10 |
61721307 | スクリューダイレクトアッセンブリー | 8 mm | 11 mm | 10 pc. | 10 |
61721308 | スクリューダイレクトアッセンブリー | 3 mm | 12 mm | 10 pc. | 10 |
61721309 | スクリューダイレクトアッセンブリー | 7 mm | 18 mm | 10 pc. | 10 |
閉じる
すべて表示