EMC-GUARD MOUNT-SR 8-11
シールド端子; スクリュー, ダイレクトアッセンブリー; シールド直径(最小/最大): 8mm - 11mm; スチール 電気亜鉛メッキ

¥835
在庫あり
型番
61721307
(¥835/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EMC-GUARD MOUNT-SR 8-11 shield clamp -  Primary Image
EMC-GUARD MOUNT-SR 8-11 shield clamp -  Primary Image EMC-GUARD MOUNT-SR 8-11 shield clamp -   Secondary Image EMC-GUARD MOUNT-SR 8-11 shield clamp -   Secondary Image EMC-GUARD MOUNT-SR 8-11 shield clamp -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

特長

  • ストリップされ、スクリーンされたケーブルを、工具なしで素早く押し込むことができる。
  • 強力なスプリング効果により、安定したスクリーニング接触と一定の導電性を保証します。
  • 亜鉛メッキ表面の導電性コーティングと大型スクリーン接触により、銅編組ケーブル・スクリーニングとスクリーン端子間の低抵抗移行が保証され、高周波干渉(EMC)を安全に逸らすことができます。
  • ケーブル・タイでケーブル外被に取り付けられたストレイン・リリーフ・クランプによる最適なストレイン・リリーフ。
  • 鋭利なエッジのない丸みを帯びた素材でケーブルを最適に保護。
  • コンパクトなサイズで、マシンコンセプトへの組み込みが容易です。
  • 個別の省スペース組立のために、さまざまなクランプレンジをご用意しています。
  • 35mmトップハットレール用の取り外し可能な取り付けブラケットを備えた「DINrail」バージョンは、工具なしで取り付けることができます。
  • M4ネジなどを使用し、マウンティングプレート/シートメタル構造に直接取り付けるための「MOUNT」バージョン。

アプリケーション

  • コントロールキャビネット、モーターコントロール、エンクロージャー、機械などに使用可能。
  • スクリーン付きケーブルとアース電位との接触用。
  • 電磁干渉防止および等電位ボンディング用。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シールド端子

梱包単位 (VPE)

10.000

PUあたりのピース

10 pc.

取付タイプ

スクリュー
ダイレクトアッセンブリー

製品構成

全長

35.4 mm

全体幅

10 mm

全体高さ

22.5 mm

最小クランプ範囲

8 mm

最大クランプ範囲

11 mm

EMCシールド

はい

シールドの最小直径

8 mm

最大シールド直径

11 mm

材質

スチール

表面保護

電気亜鉛メッキ

カラー

金属

製品特性

耐腐食性

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Shield clamp EMC-Guardの全製品

型番 取付タイプ シールドの最小直径 最大シールド直径 PUあたりのピース 梱包単位 (VPE)
61721300 ロックトップハットレール上 3 mm 6 mm 10 pc. 10
61721301 ロックトップハットレール上 6 mm 8 mm 10 pc. 10
61721302 ロックトップハットレール上 8 mm 11 mm 10 pc. 10
61721303 ロックトップハットレール上 3 mm 12 mm 10 pc. 10
61721304 ロックトップハットレール上 7 mm 18 mm 10 pc. 10
61721305 スクリューダイレクトアッセンブリー 3 mm 6 mm 10 pc. 10
61721306 スクリューダイレクトアッセンブリー 6 mm 8 mm 10 pc. 10
61721307 スクリューダイレクトアッセンブリー 8 mm 11 mm 10 pc. 10
61721308 スクリューダイレクトアッセンブリー 3 mm 12 mm 10 pc. 10
61721309 スクリューダイレクトアッセンブリー 7 mm 18 mm 10 pc. 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!