WM BOOKLET BW 5
シンプルラベル; ケーブル直径: 6mm - 18.1mm; 白; ビニル
¥4,833
在庫切れ
型番
61726160
(¥4,833/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
halogen-free
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
シンプルラベル
パッケージタイプ
ブックレット
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
60 pc.
PUあたりのページ数
10
対応プリンタ
ピン
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベリング
使用しない
ラベルの種類
ラッピングラベル
ラベル面の幅
20 mm
ラベル面の高さ
25 mm
最小ケーブル外径
6 mm
ケーブル最大外径
18.1 mm
ラベルの材質
ビニル
カラー
白
製品特性
最低温度
-29 °C
最大温度
80 °C
難燃性
なし
耐UV性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐水性
あり
自己粘着性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ