WM BOOKLET BW 14
シンプルラベル; ケーブル直径: 5mm - 5.4mm; 白; ビニル
¥4,795
在庫切れ
型番
61726180
(¥4,795/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
halogen-free
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
シンプルラベル
パッケージタイプ
ブックレット
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
400 pc.
PUあたりのページ数
10
対応プリンタ
ピン
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベリング
使用しない
ラベルの種類
ラッピングラベル
ラベル面の幅
15 mm
ラベル面の高さ
6 mm
最小ケーブル外径
5 mm
ケーブル最大外径
5.4 mm
ラベルの材質
ビニル
カラー
白
製品特性
最低温度
-29 °C
最大温度
80 °C
難燃性
なし
耐UV性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐水性
あり
自己粘着性