WM BOOKLET BW 34
シンプルラベル; ケーブル直径: 5mm - 10mm; 白; ビニル
¥5,651
在庫あり
型番
61726190
(¥5,651/PC)
税込
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
halogen-free
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
シンプルラベル
パッケージタイプ
ブックレット
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
140 pc.
PUあたりのページ数
10
対応プリンタ
ピン
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベリング
使用しない
ラベルの種類
ラッピングラベル
ラベル面の幅
14 mm
ラベル面の高さ
18 mm
最小ケーブル外径
5 mm
ケーブル最大外径
10 mm
ラベルの材質
ビニル
カラー
白
製品特性
最低温度
-29 °C
最大温度
80 °C
難燃性
なし
耐UV性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐水性
あり
自己粘着性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ