ÖLFLEX® FD 891 P 34G1,5
コントロールケーブル; 34G1.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; ケーブルキャリア
特長
- 高柔軟性のケーブル設計により、優れた製品性能を発揮します。
- 中距離または加速度での耐久性(LAPP性能クラス「Core Line」)。
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- 導線の撚りピッチを短くすることで、曲げ半径を小さくすることができます。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 乾燥、湿潤または濡れた環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
869 kg/km
銅指数
489.600 kg/km
銅指数 (lb)
3289.600 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Core-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
定格電圧
600 V AC rms まで UL AWM600 V AC rms まで cRU AWM
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
34G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体サイズ(AWG)
16 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス6: 極細撚線
アース線含む
あり
線心数
34
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
なし
外径
23.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
92.4 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
173.3 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
173.3 mm
最大屈曲サイクル
7000000
最大移動距離
50 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
30 m/s²
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C まで IEC まで 80 °C まで CSA AWM まで 80 °C まで UL AWM
温度、移動配線時
-5 °C まで 80 °C まで UL AWM-5 °C まで 80 °C まで CSA AWM-5 °C まで 70 °C まで IEC
可動時の温度範囲
-5 °C まで 80 °C まで UL AWM-5 まで 70 °C まで IEC-5 °C まで 80 °C まで CSA AWM
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
耐候性
あり
耐薬品性
あり
加水分解耐性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
20234 まで UL 758 (e-file number: E63634)10012 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
ÖLFLEX® FD 891 Pの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1028007 | 7 | あり | 0.5 mm² | 9.6 mm | 33.600 kg/km | 107 kg/km |
1028103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 7.3 mm | 21.600 kg/km | 64 kg/km |
1028104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 8 mm | 28.800 kg/km | 82 kg/km |
1028105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 8.7 mm | 36.000 kg/km | 92 kg/km |
1028107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 10.1 mm | 50.400 kg/km | 136 kg/km |
1028112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 11.7 mm | 86.400 kg/km | 192 kg/km |
1028118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 13.9 mm | 129.600 kg/km | 270 kg/km |
1028125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 16.6 mm | 180.000 kg/km | 401 kg/km |
1028134 | 34 | あり | 0.75 mm² | 18.9 mm | 244.800 kg/km | 532 kg/km |
1028150 | 50 | あり | 0.75 mm² | 22.5 mm | 360.000 kg/km | 738 kg/km |
1028303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 8.4 mm | 43.200 kg/km | 93 kg/km |
1028304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 9.3 mm | 57.600 kg/km | 117 kg/km |
1028305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 10.1 mm | 72.000 kg/km | 151 kg/km |
1028307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 11.9 mm | 100.800 kg/km | 209 kg/km |
1028312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 13.9 mm | 172.800 kg/km | 318 kg/km |
1028318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 16.9 mm | 259.200 kg/km | 463 kg/km |
1028325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 20.1 mm | 360.000 kg/km | 657 kg/km |
1028334 | 34 | あり | 1.5 mm² | 23.1 mm | 489.600 kg/km | 869 kg/km |
1028403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 9.3 mm | 72.000 kg/km | 131 kg/km |
1028404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 10.3 mm | 96.000 kg/km | 171 kg/km |
1028405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 11.3 mm | 120.000 kg/km | 211 kg/km |
1028407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 13.4 mm | 168.000 kg/km | 299 kg/km |
1028412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 15.8 mm | 288.000 kg/km | 439 kg/km |
1028503 | 3 | あり | 4 mm² | 10.9 mm | 115.200 kg/km | 194 kg/km |
1028504 | 4 | あり | 4 mm² | 12.1 mm | 153.600 kg/km | 251 kg/km |
1028507 | 7 | あり | 4 mm² | 16.1 mm | 268.800 kg/km | 537 kg/km |
1028604 | 4 | あり | 6 mm² | 13.7 mm | 230.400 kg/km | 344 kg/km |
1028614 | 4 | あり | 10 mm² | 17.9 mm | 384.000 kg/km | 631 kg/km |
1028624 | 4 | あり | 16 mm² | 23.4 mm | 614.400 kg/km | 1032 kg/km |
1028634 | 4 | あり | 25 mm² | 27.6 mm | 960.000 kg/km | 1389 kg/km |
1028752 | 2 | なし | 0.5 mm² | 6.5 mm | 9.600 kg/km | 44 kg/km |
1028952 | 2 | なし | 2.5 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg/km | 101 kg/km |