SKINTOP® MS-SC-XL PG 29
ケーブルグランド; PG 29; クランプ範囲(最小/最大): 16 - 25 mm; レンチ幅 1: 40; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min); EMCスクリーニング
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに最適
- ケーブルシールドを別のケーブルに継続する場合にも適しています。
- 低抵抗シールドコンタクト、適切なEMC保護
- インナーシース付き、シースなしのケーブルに対応。
- 少ない手順で簡単に組立可能
アプリケーション
- EMCに準拠した銅被覆ケーブルの挿入用。
- 制御システム、モーター、周波数変換器用。
- 電気通信
- 測定および制御技術
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
- 塗装、陽極酸化処理、粉体塗装されたハウジングの場合、等電位ボンディングには SKINDICHT® SM-PE-M ロックナットを使用してください。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
48 mm
光幅
25 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 29
ネジピッチ
1,588
ネジ長
15 mm
レンチサイズ1
40 mm
レンチサイズ 2
40 mm
六角コーナー寸法
43.5 mm
最小クランプ範囲
16 mm
最大クランプ範囲
25 mm
EMCシールド
はい
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
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
SKINTOP® MS-SC /SKINTOP® MS-SC-XLの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53112210 | PG 9 | 4 mm | 8 mm | 50 | ||
53112220 | PG 11 | 4 mm | 10 mm | 50 | ||
53112230 | PG 13,5 | 5 mm | 12 mm | 25 | ||
53112240 | PG 16 | 8 mm | 14 mm | 25 | ||
53112250 | PG 21 | 11 mm | 18 mm | 25 | ||
53112260 | PG 29 | 16 mm | 25 mm | 10 | ||
53112270 | PG 36 | 19 mm | 32 mm | 5 | ||
53112310 | PG 9 | 4 mm | 8 mm | 50 | ||
53112320 | PG 11 | 4 mm | 10 mm | 50 | ||
53112330 | PG 13,5 | 5 mm | 12 mm | 25 | ||
53112340 | PG 16 | 8 mm | 14 mm | 25 | ||
53112350 | PG 21 | 11 mm | 18 mm | 25 | ||
53112360 | PG 29 | 16 mm | 25 mm | 10 |
閉じる
すべて表示